(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CTJN-A Type (Outer Diameter Machining) (CTJNR2525M-11A)

CTJN-A Type (Outer Diameter Machining) (CTJNR2525M-11A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,746,327VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Holder for clamp-on type solid CBN tools.

Part Number
CTJNR2525M-11A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand

3,746,327 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape T (Triangular) Use Major Diameter Clamp Shape Clamp On
Applicable Chip Clearance Angle Negative B(mm) 25 F1(mm) 32
H1=h(mm) 25 L1(mm) 150 L2(mm) 22
Sheet SP-219 Wrench LW-4 Reference Corner R (rε) 0.8
Clamp Set CE-030A Sheet Set Screw HH3X12

Please check the type/dimensions/specifications of the part CTJNR2525M-11A in the CTJN-A Type (Outer Diameter Machining) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CTJNR2525M-11A trong chuỗi CTJN-A Type (Outer Diameter Machining).

Products like this...

Part Number
CTJNL2525M-11A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand

3,746,327 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed