(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CRSN-A Type (Outer Diameter Machining / End Machining)

CRSN-A Type (Outer Diameter Machining / End Machining)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,746,327VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: outer diameter and flange; compatible insert shape: R (round); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: clamp-on (C)

Part Number
CRSNL2525M-09A
CRSNL2525M-12A
CRSNL3225P-09A
CRSNL3225P-12A
CRSNR2525M-09A
CRSNR2525M-12A
CRSNR3225P-09A
CRSNR3225P-12A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngUse Preferred Hand H1=h
(mm)
L1
(mm)
Sheet Sheet Set Screw

3,746,327 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Major Diameter / ProfileLeft Handed25150SP-829HH3X12

3,746,327 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Major Diameter / ProfileLeft Handed25150-BH3X12

3,991,440 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Major Diameter / ProfileLeft Handed32170SP-829HH3X12

3,991,440 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Major Diameter / ProfileLeft Handed32170-BH3X12

3,746,327 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Major Diameter / End SurfaceRight Handed25150SP-829HH3X12

3,746,327 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Major Diameter / End SurfaceRight Handed25150-BH3X12

3,991,440 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Major Diameter / End SurfaceRight Handed32170SP-829HH3X12

3,991,440 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Major Diameter / End SurfaceRight Handed32170-BH3X12

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape R (Round) Clamp Shape Clamp On Applicable Chip Clearance Angle Negative
B(mm) 25 F1(mm) 32 L2(mm) 26
Clamp Set CE-030A