(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CTUN Type (End Machining)

CTUN Type (End Machining)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,031,129VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: flange; compatible insert shape: T (triangle); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: clamp-on (C)

Part Number
CTUNL2020K-16
CTUNL2525M-16
CTUNR2020K-16
CTUNR2525M-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

2,031,129 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed202520125

2,215,062 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed253225150

2,031,129 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed202520125

2,215,062 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Right Handed253225150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape T (Triangular) Use End Surface Clamp Shape Clamp On
Applicable Chip Clearance Angle Negative L2(mm) 27 Sheet SP-221(SP-223)
Wrench LW-4 Reference Corner R (rε) 0.8 Clamp Set CE-020
Insert Breaker CB-13/12 Sheet Set Screw M3X8(M3X12)