(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Machining applications: outer diameter; compatible insert shape: T (triangle); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: clamp-on (C)
Part Number |
---|
CTJNL2020K-16 |
CTJNL2525M-16 |
CTJNR2020K-16 |
CTJNR2525M-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,031,129 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Left Handed | 20 | 25 | 2 | 20 | 125 | ||
2,215,062 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Left Handed | 25 | 32 | - | 25 | 150 | ||
2,031,129 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Right Handed | 20 | 25 | 2 | 20 | 125 | ||
2,215,062 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Right Handed | 25 | 32 | - | 25 | 150 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | T (Triangular) | Use | Major Diameter | Clamp Shape | Clamp On |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Chip Clearance Angle | Negative | L2(mm) | 21 | Sheet | SP-221(SP-223) |
Wrench | LW-4 | Reference Corner R (rε) | 0.8 | Clamp Set | CE-020 |
Insert Breaker | CB-12/13 | Sheet Set Screw | M3X8(M3X12) |