(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CSYN Type (End Machining)

CSYN Type (End Machining)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,215,062VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: flange; compatible insert shape: S (square); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: clamp-on (C)

Part Number
CSYNL2525M-12
CSYNR2525M-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand

2,215,062 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed

2,215,062 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape S (Square) Use End Surface Clamp Shape Clamp On
Applicable Chip Clearance Angle Negative B(mm) 25 F1(mm) 32
F2(mm) 21 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 27 Sheet SP-141(SP-143) Wrench LW-4
Reference Corner R (rε) 0.8 Clamp Set CE-020 Insert Breaker CB-11
Sheet Set Screw M3X8(M3X12)