(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Outer diameter holder for clamp-on type ceramic tools.
Applicable Tip Shape | Others | Use | Major Diameter / End Surface | Clamp Shape | Clamp On |
---|---|---|---|---|---|
Preferred Hand | Left Handed | Applicable Chip Clearance Angle | Negative | B(mm) | 25 |
F1(mm) | 32 | H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 |
L2(mm) | 32 | Sheet | SP-342 | Wrench | LW-4 |
Reference Corner R (rε) | 0.8 | Clamp Set | CE-010 | Insert Breaker | CB-16 |
Sheet Set Screw | M3X8 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CELNL2525M-13 in the CELN Type (Outer Diameter Machining / End Machining) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CELNL2525M-13 trong chuỗi CELN Type (Outer Diameter Machining / End Machining).