(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

WWLN Type (outer diameter, end surface machining)

WWLN Type (outer diameter, end surface machining)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,029,088VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Double clamp type / lever lock type / wedge lock type general outer diameter holder.

Part Number
WWLNL2020K-08
WWLNL2525M-08
WWLNR2020K-08
WWLNR2525M-08
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand Shank Height
(mm)
Link Width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

3,029,088 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Left Handed20202025-20125

3,478,395 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Left Handed252525322.525150

3,029,088 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed20202025-20125

3,478,395 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed252525322.525150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape W (Hexagonal) Use Major Diameter / End Surface Clamp Shape Wedge Lock
Applicable Chip Clearance Angle Negative L2(mm) 30 Sheet WWN-42
Wrench LW-3 Shim Pin WP5X15 Reference Corner R (rε) 1.2
Clamp Set WCS-8 Shim Nut WN-1