(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Machining applications: outer diameter; compatible insert shape: T (triangle); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: double clamp (D)
Part Number |
---|
DTGNL2020K-16 |
DTGNL2525M-16 |
DTGNR2020K-16 |
DTGNR2525M-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,969,949 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Handed | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
2,133,227 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Handed | 25 | 32 | 25 | 150 | ||
1,969,949 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Right Handed | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
2,133,227 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Right Handed | 25 | 32 | 25 | 150 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | T (Triangular) | Use | Major Diameter | Clamp Shape | Double Clamp |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Chip Clearance Angle | Negative | F2(mm) | 20 | L2(mm) | 25 |
Clamp | CP-2D | Screw | CS-2D | Spring | SP-2D |
Sheet | DT-32 | Sheet Screw | SB-3080TR | Wrench | LW-2.5/FT-10 |
Reference Corner R (rε) | 0.8 |