(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

PSSN Type (External Diameter, End Face, Chamfering)

PSSN Type (External Diameter, End Face, Chamfering)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,803,918VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: outer diameter, flange, and chamfering; compatible insert shape: S (square); relief angle: negative 0° (N); clamp method: pin lock (P), non-ISO standard

Part Number
PSSNL1616H-09
PSSNL2020K-12
PSSNL2525M-12
PSSNR1616H-09
PSSNR2020K-12
PSSNR2525M-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand Shank Height
(mm)
Link Width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Wrench Lever Lock Screw Shim Pin Punch

1,803,918 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed1616162013.61610022LS-32FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

1,906,015 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed2020202516.42012529LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

2,069,489 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed--253223.42515029LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

1,803,918 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed1616162013.61610022LS-32FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

1,924,704 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed2020202516.42012529LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

2,069,489 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed2525253223.42515029LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape S (Square) Use Major Diameter / End Surface / Chamfer Clamp Shape Lever Lock
Applicable Chip Clearance Angle Negative Reference Corner R (rε) 0.8