(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PSKN Type (End Face Machining)

PSKN Type (End Face Machining)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,867,852VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: flange; compatible insert shape: S (square); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: pin lock (P)

Part Number
PSKNL2020K-12
PSKNL2525M-12
PSKNR2020K-12
PSKNR2525M-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

1,867,852 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Left Handed20251720125

2,031,129 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed25321925150

1,867,852 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed20251720125

2,031,129 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed25321925150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape S (Square) Use End Surface Clamp Shape Lever Lock
Applicable Chip Clearance Angle Negative L2(mm) 22.5 Sheet LS-42
Wrench LW-3 Lever LL-2N Lock Screw LS-2N
Shim Pin LSP-2 Punch PC-2 Reference Corner R (rε) 0.8