(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

DCLN Type (Outer Diameter Machining / End Machining)

DCLN Type (Outer Diameter Machining / End Machining)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,008,113VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: outer diameter and flange; compatible insert shape: C (80° two-bolt); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: double clamp (D)

Part Number
DCLNL2020K-12
DCLNL2525M-12
DCLNR2020K-12
DCLNR2525M-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand Shank Height
(mm)
Link Width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

2,008,113 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Left Handed202020252012533

2,171,587 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Left Handed252525322515032

2,008,113 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Right Handed202020252012533

2,171,587 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Right Handed252525322515032

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape C (80° Diamond) Use Major Diameter / End Surface Clamp Shape Double Clamp
Applicable Chip Clearance Angle Negative F2(mm) 20 Clamp CP-3D
Screw CS-3D Spring SP-3D Sheet DC-44
Sheet Screw SB-4085TR Wrench LW-3/FT-15 Reference Corner R (rε) 0.8