(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Wheel (1-corner specifications), Diamond

Aluminum Wheel (1-corner specifications), Diamond
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,501,927VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Insert for aluminum wheel.

Part Number
GMGW6030-30R-KPD001
GMGW8030-40R-HR-KPD001
GMGW8030-40R-KPD001
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngS W M

4,501,927 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 34.565

5,522,902 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4586

5,727,097 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4686

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Others Application Grooving / Parting Available corners 1
work material Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy Selfishly No Preferred Hand Nose R Others
Material KPD001 H 5.5 L 30