(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
TBGN/TPGN
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Available corners | Nose R | rε | Material | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,868,368 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3 | 0.4 | 0.4 | KBN525 | - | ||
2,950,006 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3 | 0.8 | 0.8 | KBN10M | - | ||
2,868,368 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3 | 0.8 | 0.8 | KBN510 | - | ||
724,321 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 | 0.4 | 0.4 | KBN525 | 2.5 | ||
1,826,934 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3 | 0.4 | 0.4 | KBN525 | 2.5 | ||
724,321 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 | 0.4 | 0.4 | KBN525 | 2.5 | ||
744,780 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 | 0.2 | 0.2 | KBN525 | 2.6 | ||
744,780 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 | 0.4 | 0.4 | KBN510 | 2.4 | ||
744,780 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 | 0.4 | 0.4 | KBN525 | 2.4 | ||
732,580 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 | 0.8 | 0.8 | KBN525 | 2.1 |
Loading...Tải…
Shape | T (Triangular) | Application | Outer Diameter / Inner Diameter | work material | High-Hardness Material |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Positive | Selfishly | No Preferred Hand |