(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ultra-bright Phosphorescent Tape (adhesive type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    3,213,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
364001
364002
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Cord Amount Of Content

3,213,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 SAF1005 1 Roll

7,282,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25 SAF2505 1 Roll

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Green
  • Length(m)
    5
  • Thickness(mm)
    0.75
  • Color Details
    Green (Phosphorescent)
  • Amount Of Content
    1 Roll

Product Description

Two sizes, large and small, are available.
[Features]
· Features the highest JD class of brightness according to JIS standards for phosphorescent safety signage.
· Glows for a long time after all other light sources have been turned off.
[Materials]
· PET

Part Number
364001
364002
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Cord Amount Of Content

3,213,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 SAF1005 1 Roll

7,282,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25 SAF2505 1 Roll

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1