(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Banner "Do not drink and drive" Banner -8

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 255008

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    1500×450
  • Contens Displayed Detail
    Drink-driving Out
  • Material Details
    Tetron Pongee (Polyester)
  • Cord
    Banner -8
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
255008
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

749,630 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    1500×450
  • Contens Displayed Detail
    Drink-driving Out
  • Material Details
    Tetron Pongee (Polyester)
  • Cord
    Banner -8
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Applications]
Used to call for drunken-driving expulsion.
[Features]
Made of polyester that is easy to dry and easy to store.

Specifications of 255008

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    1500×450
  • Contens Displayed Detail
    Drink-driving Out
  • Material Details
    Tetron Pongee (Polyester)
  • Cord
    Banner -8
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
255008
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

749,630 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1