(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Wire Rope, Wire 8

Stainless Steel Wire Rope, Wire 8

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    100,435 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
197050-2
197050-3
197050-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length
(m)
Amount Of Content

100,435 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2 1 pc.

134,728 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3 1 pc.

224,714 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 5 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Material (Main Body)
    Other
  • Size(mm)
    Wire strand diameter: 0.09φ, rope diameter: 0.81φ
  • Tensile Strength(kg)
    54
  • Material Details
    Stainless steel (SUS304)
  • Cord
    Wire 8 A
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Strand diameter: 0.09Ø, Rope diameter: 0.81Ø, Stainless steel (SUS304)

Part Number
197050-2
197050-3
197050-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length
(m)
Amount Of Content

100,435 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2 1 pc.

134,728 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3 1 pc.

224,714 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 5 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1