(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
JIS Safety Mark (Warning) Stickers JA-200L

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 391200

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    100 Triangle
  • Details Type
    Sticker
  • Material Details
    PET Sticker
  • Cord
    JA-200L
  • Amount Of Content
    1 Bag (10 Sheets)
Part Number
391200
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

584,938 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 1 Bag (10 Sheets)

Basic Specifications

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    100 Triangle
  • Details Type
    Sticker
  • Material Details
    PET Sticker
  • Cord
    JA-200L
  • Amount Of Content
    1 Bag (10 Sheets)

Product Description

Sticker type safety sign.
[Features]
· JIS standard safety sign.
· Easy-to-handle sticker type.
· Size: 100 mm triangle (JA-200L/391200).
· Material: PET sticker.
[Applications]
· To display warnings of danger.

Specifications of 391200

  • Product Type
    Safety sign
  • Size(mm)
    100 Triangle
  • Details Type
    Sticker
  • Material Details
    PET Sticker
  • Cord
    JA-200L
  • Amount Of Content
    1 Bag (10 Sheets)
Part Number
391200
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

584,938 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 1 Bag (10 Sheets)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1