(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
T63H-KTN type
HSK-T (ICTM standard) tool holder
Turning tools for multitasking machines
Threading
Part Number |
---|
T63H-KTNR-16 |
T63H-KTNR-22 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wrench | Applicable Tip | Sheet | Clamp Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,470,425 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | FT-15 | 16ER Type | TN-32 | CPS-5S | ||
7,470,425 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | LW-3 | 22ER Type | TN-43 | CPS-6S |
Loading...Tải…
Preferred Hand | Right-hand | L1(mm) | 67 | F1(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Coolant Pipe | CL63-1 | Sheet Set Screw | SP3X8 |