(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Thread gauge used for testing unified threads (coarse).
2 types are available, one for testing and the other for work.
Hardness is HRC58 to 62.
Part Number |
---|
3/8-24-UNF-GRIR2A |
7/16-20-UNF-GRIR2A |
9/16-18-UNF-GRIR2A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Pitch P |
---|---|---|---|---|---|---|
6,580,776 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.375-Inch models | Ridge 24 | ||
6,217,423 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.4375-Inch models | Ridge 20 | ||
6,468,026 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.5625-Inch models | Ridge 18 |
Loading...Tải…
Product Type | Thread ring gauge | Workpiece | Male thread | Class | 2A |
---|---|---|---|---|---|
Type | For inspection | Hardness | HRC58~62 | Material | SKS-3 |