(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
· Shape: Centering/countersink
· Coating: Non-Coated
· Tool material: Carbide
[Applications] Centering (positioning) / hole chamfering
Part Number |
---|
JCCY4.0 |
JCCY5.0 |
JCCY6.0 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | ℓ2 (mm) | Compatible Holder Shank Diameter | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,617,286 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 4X60° | 37.5 | 4.5 | 27.5 | 14 | 8 | ||
3,145,980 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 12 | 5X60° | 43.5 | 5.5 | 32.5 | 16 | 10 | ||
7,566,371 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 16 | 6X60° | 48.5 | 6.5 | 34.5 | 20 | 13 |
Loading...Tải…
Application | Centering (Positioning) / Hole Chamfer | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Single blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | NA | Tool Material Type | Carbide | Coating Y/N | NA |