(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Long Shank High Helix Center Drills-Type A 60°, Coated_CE-SL-V

Long Shank High Helix Center Drills-Type A 60°, Coated_CE-SL-V
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,315,721VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Suitable for center hole machining of viscous and soft work materials.

Part Number
VCEL1.0
VCEL1.5
VCEL2.0
VCEL2.5
VCEL3.0
VCEL4.0
VCEL5.0
VCEM1.0
VCEM1.5
VCEM2.0
VCEM2.5
VCEM3.0
VCEM4.0
VCEM5.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

1,603,811 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 41X60°X41001

1,315,721 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 51.5X60°X51001.5

1,374,086 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 62X60°X61002

1,625,770 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 82.5X60°X81002.5

1,625,770 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 83X60°X81003

1,971,303 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 104X60°X101004.5

2,569,616 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 125X60°X121005.5

2,602,421 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 41X60°X41501

2,299,786 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 51.5X60°X51501.5

2,365,903 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 62X60°X61502

2,490,666 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 82.5X60°X81502.5

2,611,401 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 83X60°X81503

2,907,318 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 104X60°X101504.5

3,699,735 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 125X60°X121505.5

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Double-edged
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N Available
Coating Type TiN Shape Cf