(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Long Shank Spiral Fluted Taps_LS-SP (Part Number)

Long Shank Spiral Fluted Taps_LS-SP

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      283,784VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

* LS-N-SP will switch to LS-SP as soon as the stock runs out.

 
Part Number
SPQU06ML10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

775,026 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more unified3/824100P223-75.583e

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Steel casting (SC) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole Coating Y/N NA
Torsional Angle 40°

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPQU06ML10 in the Long Shank Spiral Fluted Taps_LS-SP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPQU06ML10 trong chuỗi Long Shank Spiral Fluted Taps_LS-SP.

Products like this...

Part Number
SPQ010ML10
SPQ010ML15
SPQ010NL10
SPQU06ML15
SPQU06PL10
SPQU06PL15
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

819,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MeterM101100P223-75.583e

1,342,611 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MeterM101150P223-75.583e

608,888 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more MeterM101.25100P223-75.583e

1,176,776 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) unified3/824150P223-75.583e

775,026 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more unified3/816100P223-75.583e

1,237,981 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) unified3/816150P223-75.583e