(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
SL-700GP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
307,471 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 pc. |
A safe NT-cutter utility knife that automatically returns the blade when the slide is released.
[Features]
・ An unpacking cutter that prevents accidents with a safety design that automatically returns the blade.
・ Since the main body is long, a normal L-shaped blade can be used.
・ Uses a light and durable die-cast aluminum grip.
[Application]
・ For cutting thick materials.
・ Effective in preventing accidents during warehouse work, etc.
・ Ideal for unpacking cardboard boxes, etc.
Part Number |
---|
SL-700GP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
307,471 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.