(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Self Grip (T Cut) Tip for Plunging with Grip

Self Grip (T Cut) Tip for Plunging with Grip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      304,998VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Abundant Insert Repertory

Part Number
GTL48DIC354
GTR2.48DIC354
GTR28DIC354
GTR38DIC20
GTR38DIC354
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Preferred Hand Nose R Groove Width (For Grooving / Parting) Detail Type Dimension / R
(mm)
Material Type

350,216 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Steel / Stainless SteelLeft HandedOthers4.1(±0.1)GTL (with grooves)0.24(±0.05)IC354PVD Coating

304,998 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Steel / Stainless SteelRight HandedOthers2.4(±0.1)GTR (with grooves)0.16(±0.05)IC354PVD Coating

357,983 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Steel / Stainless SteelRight HandedOthers2.2(±0.1)GTR (with grooves)0.16(±0.05)IC354PVD Coating

330,093 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium AlloyRight Handed0.23.1(±0.1)GTR (with grooves)0.20(±0.05)IC20Carbide

387,863 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Steel / Stainless SteelRight Handed0.23.1(±0.1)GTR (with grooves)0.20(±0.05)IC354PVD Coating
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Preferred Hand Nose R Groove Width (For Grooving / Parting) Detail Type Dimension / R
(mm)
Material Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Others Use Grooving / Parting No. of Usable Corners 1
Breaker Application Finish Outer Diameter / Inner Diameter (For Tapping) Major Diameter Dimension / K°(°)
Close

Comparison list