(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
JIS1 equivalent double-headed center drill.
Part Number |
---|
0581-001.250 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
457,254 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
Application | Hole Chamfer | Tip angle (θ) | 118 | Blade diameter (d1)(mm) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
work material | general steel / Quenched and tempered steel / Cast Iron | Single blade, two blades | Single blade | Tool Material Type | HSS |
Coating Y/N | NA | Overall Length L1(mm) | 31.5 | blade diameter d2(mm) | 3.15 |
Standard | DIN333 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 0581-001.250 in the Double Head Center Drill 60° 581 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 0581-001.250 trong chuỗi Double Head Center Drill 60° 581.