(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Highly versatile 3-flute endmill.
Part Number |
---|
3893-003.000 |
3893-005.000 |
3893-006.000 |
3893-008.000 |
3893-010.000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Neck diameter d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,032,413 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 3 | 4 | 6 | 57 | 15 | 2.7 | ||
1,032,413 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 5 | 6 | 6 | 57 | 18 | 4.7 | ||
1,254,328 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 6 | 7 | 6 | 57 | 21 | 5.5 | ||
1,674,653 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 8 | 9 | 8 | 63 | 27 | 7.5 | ||
2,485,823 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 11 | 10 | 72 | 32 | 9.2 |
Loading...Tải…
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Square | Torsion Angle (θ) | Variable lead |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |