(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tapered Shank Countersink, 3-Flute 90° 328

Tapered Shank Countersink, 3-Flute 90° 328
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,460,726VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, stable chamfering and deburring with little chatter. Long product life with TiN coating.

 

Part Number
0328-025.000
0328-031.000
0328-037.000
0328-040.000
0328-050.000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Tip diameter d3
(mm)
MTNo.

3,460,726 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 251063.82

4,671,901 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 311124.22

5,187,048 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 371184.82

6,476,311 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 40140103

8,498,258 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 50150143

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum
Single blade, two blades Single blade Tool Material Type HSS Coating Y/N Available
Coating Type TiN Number of flutes(sheet) 3 Standard DIN335