(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tip for HT800WP Only 7645 (Part Number)

Tip for HT800WP Only 7645
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,045,946VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An insert for chamfering blade which can be widely applied from general steel to stainless steel.

Part Number
7645-052.040
7645-062.040
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHolder Size
(mm)
Width D
(mm)
Length L
(mm)

1,045,946 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) or more 110-1405.565.64

1,045,946 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) or more 160-2406.356.45

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Carbide Coating Y/N Available Coating Type TiN
With/without Oil Hole NA Number of flutes(sheet) 2 Thickness s(mm) 2.38
Nose R 0.4