(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Straight Shank, Countersink 3-Flute, 90° (Set of 476) 498

Straight Shank, Countersink 3-Flute, 90° (Set of 476) 498
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,103,780VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· 6-piece set of 476.
· Steel case provided.

Part Number
0498-7.000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,103,780 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Tip angle (θ) 90 Blade diameter (d1)(mm) 6.30/8.30/10.40/12.40/16.50/20.50 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum
Single blade, two blades Single blade Tool Material Type HSS Coating Y/N NA
Number of flutes(sheet) 3 Overall Length L1(mm) 45/50/50/56/60/63 shank diameter d2(mm) 5/6/6/8/10/10
Tip diameter d3(mm) 1.50/2.00/2.50/2.80/3.20/3.50 Standard DIN335

Please check the type/dimensions/specifications of the part 0498-7.000 in the Straight Shank, Countersink 3-Flute, 90° (Set of 476) 498 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 0498-7.000 trong chuỗi Straight Shank, Countersink 3-Flute, 90° (Set of 476) 498.