(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Straight Shank, Countersink 3-Flute, 90° (Set of 327) 499

Straight Shank, Countersink 3-Flute, 90° (Set of 327) 499
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,689,480VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· 6-piece set of 327.
· Steel case provided.

Part Number
0499-7.000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,689,480 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Tip angle (θ) 90 Blade diameter (d1)(mm) 6.30/8.30/10.40/12.40/16.50/20.50 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum
Single blade, two blades Single blade Tool Material Type HSS Coating Y/N Available
Coating Type TiN Number of flutes(sheet) 3 Overall Length L1(mm) 45/50/50/56/60/63
shank diameter d2(mm) 5/6/6/8/10/10 Tip diameter d3(mm) 1.50/2.00/2.50/2.80/3.20/3.50 Standard DIN335

Please check the type/dimensions/specifications of the part 0499-7.000 in the Straight Shank, Countersink 3-Flute, 90° (Set of 327) 499 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 0499-7.000 trong chuỗi Straight Shank, Countersink 3-Flute, 90° (Set of 327) 499.