(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

NC Spotting Drill 90° 557

NC Spotting Drill 90° 557
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      819,648VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· Allows simultaneous centering and chamfering.

 

Part Number
0557-010.000
0557-012.700
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

819,648 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 108925

1,477,098 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.710230

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum
Single blade, two blades Single blade Tool Material Type HSS Coating Y/N NA
Standard G.S. Blade diameter tolerance h6 Shank diameter tolerance h6