(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Quick nylon wheel brush

Quick nylon wheel brush
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      408,851VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be set in 2 seconds without the need for a wrench or any other tools. The shaft does not slip, ensuring that, even with air tools at high rotation speeds, there is no run-out.

Part Number
BWN-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

408,851 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Wheel Brush Outer Diameter(mm) 75 Wire Diameter(mm) 0.5
Material Nylon Thickness 13 Bracket Diameter 38
Shaft Length 27

Please check the type/dimensions/specifications of the part BWN-75 in the Quick nylon wheel brush series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BWN-75 trong chuỗi Quick nylon wheel brush.