(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This heavy-duty tube brush can be used to manually abrade and deburr the inner surface of pipes.
Part Number |
---|
CD-71 |
CD-72 |
CD-73 |
CD-74 |
CD-75 |
CD-76 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shaft Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Shaft Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305,598 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 3.5 | 6 | 175 | ||
239,065 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 5 | 10 | 170 | ||
224,721 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 5 | 13 | 170 | ||
224,721 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 5 | 16 | 170 | ||
224,721 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 5 | 19 | 170 | ||
256,593 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 5 | 25 | 170 |
Loading...Tải…
Product Model | Torsion Brush | Material | Nylon with Abrasive Grain # 320 | Total Length | 250 |