(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This heavy-duty tube brush can be used to manually abrade and deburr the inner surface of pipes.
Part Number |
---|
CD-51 |
CD-52 |
CD-53 |
CD-54 |
CD-55 |
CD-56 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shaft Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire Diameter (mm) | Shaft Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242,251 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 3.5 | 6 | 0.2 | 175 | ||
155,061 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 5 | 10 | 0.2 | 170 | ||
137,070 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 5 | 13 | 0.25 | 170 | ||
137,070 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 5 | 16 | 0.25 | 170 | ||
137,070 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 5 | 19 | 0.25 | 170 | ||
154,600 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 5 | 25 | 0.25 | 170 |
Loading...Tải…
Product Model | Torsion Brush | Material | Steel | Total Length | 250 |