(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Brass Condenser Brush

Brass Condenser Brush

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Brass Condenser Brush
  • Brass Condenser Brush
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      165,356VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This heavy-duty tube brush can be used to manually abrade and deburr the inner surface of pipes.

Part Number
CD-41
CD-42
CD-43
CD-44
CD-45
CD-46
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Shaft Length Total Length

263,830 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 3.56175220

175,716 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 510170250

165,356 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 513170250

165,356 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 516170250

172,593 VND

1 Piece(s) Same day 519170250

189,661 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 525170250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Torsion Brush Wire Diameter(mm) 0.15 Material Brass