(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The tube cleaner brush is a powerful pipe cleaner that is attached to the tip of an electric tube cleaner to polish and clean the inner surface of the tube.
Part Number |
---|
TB-100 |
TB-101 |
TB-102 |
TB-103 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter (mm) | Wire Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
404,070 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 65 | 0.3 | ||
459,785 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 75 | 0.3 | ||
564,965 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 90 | 0.35 | ||
694,311 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 100 | 0.35 |
Loading...Tải…
Shaft Diameter(mm) | 7 | Product Model | Torsion Brush | Material | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Total Length | 200 |