(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The tube shape is useful for polishing tight places and corners that wheel and cup shapes can't polish.
Shaft Diameter(mm) | 3 | Wire Diameter(mm) | 0.15 | Material | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Length | 30 | Bristle Length | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SME-250 in the Cylindrical Brush With Miniature Brass Shaft, Wire Diameter 0.15 mm, Shaft Diameter 3 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SME-250 trong chuỗi Cylindrical Brush With Miniature Brass Shaft, Wire Diameter 0.15 mm, Shaft Diameter 3 mm.