(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Ideal for rust removal, ground polishing for plating, peeling paint and others, finishing welds, deburring press cutting, casting, metal surface polishing.
Product Model | Wheel Brush | Outer Diameter(mm) | 23 | Wire Diameter(mm) | Black Hair |
---|---|---|---|---|---|
Material | Black Hair | Thickness | 2 | Bracket Diameter | 10 |
Shaft Length | 40 |