(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The tube shape is useful for polishing tight places and corners that wheel and cup shapes can't polish.
Shaft Diameter(mm) | 6 | Product Model | End Type Brush | Wire Diameter(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon | Shaft Length | 25 | Bristle Length | 30 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SE-159 in the Cylindrical Brush with Caulking Tying Type Nylon Shaft series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SE-159 trong chuỗi Cylindrical Brush with Caulking Tying Type Nylon Shaft.