(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cylindrical Brush with Caulking Tying Type Stainless Steel Tip

Cylindrical Brush with Caulking Tying Type Stainless Steel Tip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      141,055VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The tube shape is useful for polishing tight places and corners that wheel and cup shapes can't polish.

Part Number
SE-156
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

141,055 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 6 Product Model End Type Brush Wire Diameter(mm) 0.3
Material Stainless Steel Shaft Length 25 Bristle Length 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part SE-156 in the Cylindrical Brush with Caulking Tying Type Stainless Steel Tip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SE-156 trong chuỗi Cylindrical Brush with Caulking Tying Type Stainless Steel Tip.