(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The cylindrical shape is convenient for using in narrow places or corners that cannot be ground with the wheel type, cup type, etc.
Loading...Tải…
Shaft Diameter(mm) | 6 | Product Model | End Type Brush | Wire Diameter(mm) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel | Bristle Length | 30 |