(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
・ Ideal for rust removal polishing, base coating polishing for plating, peeling of paint, etc., finish polishing for welding points, deburring for press cutting, polishing castings and metal surfaces.
Loading...Tải…
Shaft Diameter(mm) | 6 | Product Model | Cup Type Brush | Wire Diameter(mm) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel Wire Plated Wire | Shaft Length | 35 |