(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Mounting AL Shaft for 10 mm Hole (Left-Hand Screw)

Long Mounting AL Shaft for 10 mm Hole (Left-Hand Screw)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      171,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An AL shaft for electric tools and pneumatic drills used for rust removal abrading, base abrading of plated painting, paint stripping, etc.

Part Number
SW-54
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

171,333 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 6 Product Model Mounting Adapter Shaft Length 60
Total Length 105 Mounting Screw Diameter 10.0 Mounting Width 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part SW-54 in the Long Mounting AL Shaft for 10 mm Hole (Left-Hand Screw) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SW-54 trong chuỗi Long Mounting AL Shaft for 10 mm Hole (Left-Hand Screw).