(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
・ Ideal for rust removal polishing, base coating polishing for plating, peeling of paint, etc., finish polishing for welding points, deburring for press cutting, polishing castings and metal surfaces.
Shaft Diameter(mm) | 6 | Product Model | Wheel Brush | Wire Diameter(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon with Abrasive Grain # 180 | Thickness | 13 | Shaft Length | 35 |