(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nylon Cup Brush

Nylon Cup Brush
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      529,968VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ideal for work such as polishing of flat surfaces, paint removal, welding work, ground polishing and deburring. Attach to an electric or pneumatic tool (drill, tabletop drilling machine, straight grinder) for use.

Part Number
CH-89
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

529,968 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Cup Type Brush Outer Diameter(mm) 75 Wire Diameter(mm) 0.9
Hole Diameter(mm) 16 Bracket Diameter(mm) 60 Bristle Length(mm) 25
Maximum Speed(rpm) 12,000 Grinding Wheel Diameter(mm) 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part CH-89 in the Nylon Cup Brush series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CH-89 trong chuỗi Nylon Cup Brush.