(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nylon Cup Brush (NY)

Nylon Cup Brush (NY)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      557,060VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
・ Ideal for flat surface polishing, peeling coating, welding work, base polishing, deburring, etc.
・ It is used by attaching it to an electric tool or pneumatic tool (drill, desktop drill press, straight grinder)
・ The cup shape makes it suitable for work on a relatively wide surface

 
Part Number
CN-34
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

557,060 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Cup Type Brush Outer Diameter(mm) 75 Wire Diameter(mm) 0.9
Bracket Diameter(mm) 60 Bristle Length(mm) 25 Maximum Speed(rpm) 12,000
Screw Diameter(mm) 10p1.5 Grinding Wheel Diameter(mm) 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part CN-34 in the Nylon Cup Brush (NY) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CN-34 trong chuỗi Nylon Cup Brush (NY).