(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Steel Strip Wheel Brush

Steel Strip Wheel Brush

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      560,248VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ideal for removing rust from iron plate, underlay polishing of plating, paint and coating removal, finishing welded locations, deburring press cut and molded products, surface cleaning of casting molds, and mold finishing of rubber products.

Part Number
PR-61
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

560,248 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Wheel Type Brush Outer Diameter(mm) 35 Wire Diameter(mm) 0.2
Hole Diameter(mm) 9 Bracket Diameter(mm) 20 Thickness(mm) 29
Bristle Length(mm) 7.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part PR-61 in the Steel Strip Wheel Brush series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PR-61 trong chuỗi Steel Strip Wheel Brush.