(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Brush for FRP Resin

Brush for FRP Resin

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 58901

  • Product Type
    Brush for waterproof agent
  • Material (hair)
    Hog hair
  • Hair length(mm)
    40
  • Brush width(mm)
    40
  • JAN Code
    4957549280423
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
58901
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

70,936 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

This is a brush dedicated for FPR paints. [Features]·Stiff pig hair. [Applications]·Used as a brush for painting work.

Specifications of 58901

  • Product Type
    Brush for waterproof agent
  • Material (hair)
    Hog hair
  • Hair length(mm)
    40
  • Brush width(mm)
    40
  • JAN Code
    4957549280423
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
58901
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

70,936 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1