(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
New Economy, for Varnish

New Economy, for Varnish

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    59,093 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
52543
52545
52547
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush width
(mm)
JAN Code Amount Of Content

59,093 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30 4957549213520 1 pc.

76,125 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50 4957549213537 1 pc.

89,610 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 70 4957549213544 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Material (hair)
    Mixed wool
  • Hair length(mm)
    40
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]·It is a reasonably priced new economy series. ·A brush for varnish. [Applications]·Used as a brush for painting work.

Part Number
52543
52545
52547
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush width
(mm)
JAN Code Amount Of Content

59,093 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30 4957549213520 1 pc.

76,125 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50 4957549213537 1 pc.

89,610 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 70 4957549213544 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1