(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Roller Ajisai

Small Roller Ajisai

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    115,090 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
820001
820002
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Roller Size
(Inch)
JAN Code Amount Of Content

115,090 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 4957549222362 1 pc.

124,043 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6 4957549222379 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Polyester
  • Hair length(mm)
    20
  • Application
    Exterior
  • Bristle type
    Medium Long Bristle
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

The roller surface nap demonstrates excellent shape stability free of dryness. Provides a super smooth finish.

[Features]
· A small roller for exteriors distinguished for its beautiful finish and material absorbency.

Part Number
820001
820002
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Roller Size
(Inch)
JAN Code Amount Of Content

115,090 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 4957549222362 1 pc.

124,043 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6 4957549222379 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1